Beschreibung

FN-T 14, Nutenstein
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Stegbreite: 17 mm
  • Max. Anzugsmoment: 90 Nm
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben

Einsatzgebiet

Zur Befestigung von Aufsatzbacken

Technische Daten FN-T 14

S [mm] 17
H [mm] 23
H1 [mm] 9
G M14
Zyl.-Schraube (D 21 / SW 14)
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 90

Rezensionen zum Produkt FN-T 14

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com