Ident.-Nr. 146129

NJ 42

Beschreibung

NJ 42, Nutenstein
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Stegbreite: 8 mm
  • Max. Anzugsmoment: 16 Nm
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
  • Einsatzgebiet

    Zur Befestigung von Aufsatzbacken

    Technische Daten NJ 42

    S [mm] 8
    H [mm] 13.5
    H1 [mm] 4.5
    b [mm] 15
    G M6
    Zyl.-Schraube M6 x 18
    Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 16

    Rezensionen zum Produkt NJ 42

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.