Ident.-Nr. 146117

NJ 51

Beschreibung

NJ 51, Nutenstein
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Stegbreite: 10 mm
  • Max. Anzugsmoment: 30 Nm
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
  • Einsatzgebiet

    Zur Befestigung von Aufsatzbacken

    Technische Daten NJ 51

    S [mm] 10
    H [mm] 18
    H1 [mm] 5.5
    b [mm] 19
    G M8
    Zyl.-Schraube M8 x 22
    Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 30

    Rezensionen zum Produkt NJ 51

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.