Ident.-Nr. 146104

NJ 60

Beschreibung

NJ 60, Nutenstein
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Stegbreite: 11 mm
  • Max. Anzugsmoment: 30 Nm
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
  • Einsatzgebiet

    Zur Befestigung von Aufsatzbacken

    Technische Daten NJ 60

    S [mm] 11
    H [mm] 20
    H1 [mm] 7
    b [mm] 20
    G M8
    Zyl.-Schraube M8 x 25
    Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 30

    Rezensionen zum Produkt NJ 60

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.