Ident.-Nr. 146004

NJ 80 gesägt/sawn

Beschreibung

NJ 80 gesägt/sawn, Nutenstein
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Stegbreite: 14 mm
  • Max. Anzugsmoment: 70 Nm
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
  • Einsatzgebiet

    Zur Befestigung von Aufsatzbacken

    Technische Daten NJ 80 gesägt/sawn

    S [mm] 14
    H [mm] 24.5
    H1 [mm] 8.5
    G M12
    Zyl.-Schraube M12 x 35
    Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 70

    Rezensionen zum Produkt NJ 80 gesägt/sawn

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.