Nutenstein

Nutenstein

Für eine sichere Spannung

Beschreibung

Nutensteine dienen zur Befestigung und Positionierung der Aufsatzbacken auf der Grundbacke. Sie sind damit ein unverzichtbarer Bestandteil einer sicheren Spannlösung. Dies erfordert robuste und hochgenaue Produkte, um gefahrlos eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. Geschliffene Führungen garantieren zusätzlich eine höhere Wechselgenauigkeit.
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen.
SCHUNK-Nutensteine sind in vielen Abmessungen und Formen verfügbar (größtes Produktprogramm).

Vorteile – Ihr Nutzen

Garantierte höhere Wechselgenauigkeit
Geschliffene Führungen
Größtes Produktprogramm
SCHUNK-Nutensteine sind in vielen Abmessungen und Formen verfügbar
Beste Verfügbarkeit
24-h-Lieferservice
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Nutenstein

Passend zum Produkt Nutenstein bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

110 Produkte gefunden

FN-T 10

FN-T 10

Ident.-Nr. 148110
Anfragen
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Stegbreite S  12 mm
  • Höhe H  17 mm
  • Höhe H1  7 mm
  • Zyl.-Schraube  (D 16 / SW 10)
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
FN-T 12

FN-T 12

Ident.-Nr. 148111
Anfragen
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Stegbreite S  14 mm
  • Höhe H  18.5 mm
  • Höhe H1  8 mm
  • Zyl.-Schraube  (D 18 / SW 12)
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
FN-T 14

FN-T 14

Ident.-Nr. 148112
Anfragen
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Stegbreite S  17 mm
  • Höhe H  23 mm
  • Höhe H1  9 mm
  • Zyl.-Schraube  (D 21 / SW 14)
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 40

NJ 40

Ident.-Nr. 146114
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  10 mm
  • Höhe H  16 mm
  • Höhe H1  5 mm
  • Lochabstand b  14 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 41

NJ 41

Ident.-Nr. 146116
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  10 mm
  • Höhe H  18 mm
  • Höhe H1  5.5 mm
  • Lochabstand b  14 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 42

NJ 42

Ident.-Nr. 146129
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  8 mm
  • Höhe H  13.5 mm
  • Höhe H1  4.5 mm
  • Lochabstand b  15 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 43

NJ 43

Ident.-Nr. 146113
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  10 mm
  • Höhe H  15 mm
  • Höhe H1  5 mm
  • Lochabstand b  14 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 51

NJ 51

Ident.-Nr. 146117
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  10 mm
  • Höhe H  18 mm
  • Höhe H1  5.5 mm
  • Lochabstand b  19 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 52

NJ 52

Ident.-Nr. 146118
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  10 mm
  • Höhe H  15.5 mm
  • Höhe H1  5.5 mm
  • Lochabstand b  18 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 53

NJ 53

Ident.-Nr. 146119
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  11 mm
  • Höhe H  17.5 mm
  • Höhe H1  6.5 mm
  • Lochabstand b  16 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 60

NJ 60

Ident.-Nr. 146104
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  11 mm
  • Höhe H  20 mm
  • Höhe H1  7 mm
  • Lochabstand b  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 61

NJ 61

Ident.-Nr. 146100
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  12 mm
  • Höhe H  22 mm
  • Höhe H1  7 mm
  • Lochabstand b  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 62

NJ 62

Ident.-Nr. 146133
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  12 mm
  • Höhe H  18.5 mm
  • Höhe H1  7.5 mm
  • Lochabstand b  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 80

NJ 80

Ident.-Nr. 146101
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  14 mm
  • Höhe H  24.5 mm
  • Höhe H1  8.5 mm
  • Lochabstand b  25 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 80 gesägt/sawn

NJ 80 gesägt/sawn

Ident.-Nr. 146004
Anfragen
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  14 mm
  • Höhe H  24.5 mm
  • Höhe H1  8.5 mm
  • Zyl.-Schraube  M12 x 35
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 81

NJ 81

Ident.-Nr. 146121
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  14 mm
  • Höhe H  22 mm
  • Höhe H1  8.5 mm
  • Lochabstand b  25 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 82

NJ 82

Ident.-Nr. 146131
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  14 mm
  • Höhe H  20.5 mm
  • Höhe H1  8.5 mm
  • Lochabstand b  25 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
NJ 82 gesägt/sawn

NJ 82 gesägt/sawn

Ident.-Nr. 146005
Anfragen
  • Produktgruppe  Nutenstein
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Stegbreite S  14 mm
  • Höhe H  20.5 mm
  • Höhe H1  8.5 mm
  • Zyl.-Schraube  M12 x 30
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com