Beschreibung

TRQ 200-1, QUENTES Kunststoffbacken Trägerbacken
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 17 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Einsatzgebiet

    Schonende Spannung

    Technische Daten TRQ 200-1

    Verzahnung 1/16" x 90°
    N [mm] 17
    B [mm] 40
    H [mm] 55
    L [mm] 70
    b [mm] 19
    Schrauben M12
    Werkstoff Aluminium
    m/Satz [kg] 0.66

    Rezensionen zum Produkt TRQ 200-1

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör TRQ 200-1

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt TRQ 200-1 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.