Ident.-Nr. 150022

TRQJ 160-1

Beschreibung

TRQJ 160-1, QUENTES Kunststoffbacken Trägerbacken
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Einsatzgebiet

    Schonende Spannung

    Technische Daten TRQJ 160-1

    Verzahnung 1.5 mm x 60°
    N [mm] 12
    B [mm] 40
    H [mm] 55
    L [mm] 65
    b [mm] 20
    Schrauben M10
    Werkstoff Aluminium
    m/Satz [kg] 0.6

    Rezensionen zum Produkt TRQJ 160-1

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör TRQJ 160-1

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt TRQJ 160-1 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.