Ident.-Nr. 150010

TRQK 200-2

Beschreibung

TRQK 200-2, QUENTES Kunststoffbacken Trägerbacken
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 10 mm
  • Stegbreite: 20 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück

Einsatzgebiet

Schonende Spannung

Technische Daten TRQK 200-2

Verzahnung Kreuzversatz
Stegbreite S [mm] 20
B [mm] 40
H [mm] 58
L [mm] 72
b [mm] 40
Schrauben M8
Werkstoff Aluminium
m/Satz [kg] 0.76

Rezensionen zum Produkt TRQK 200-2

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör TRQK 200-2

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt TRQK 200-2 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com