Ident.-Nr. 1451029

RSE-I 210

Backenschnellwechselsystem RAPIDO Spanneinsätze
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Innendienst oder Außendienst.
Anfragen

Beschreibung

RSE-I 210, Backenschnellwechselsystem RAPIDO Spanneinsätze
  • Max. Spannkraft: 80 kN
  • Min. Spannbereich (außen): 40 mm
  • Max. Spannbereich (außen): 190 mm
  • Min. Spannbereich (innen): 110 mm
  • Max. Spannbereich (innen): 280 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück

Digitale Services RSE-I 210

Passend zum Produkt RSE-I 210 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten RSE-I 210

Produktgruppe Backenschnellwechselsystem RAPIDO Spanneinsätze
Spannkraft [kN] 80
Breite B [mm] 40
Höhe H [mm] 40
Höhe H1 [mm] 20
Länge L [mm] 96.6
Länge L1 [mm] 75
Max. Spannkraft [kN] 80
Max. Drehzahl [1/min] 3200
Min. Spannbereich (außen) [mm] 40
Max. Spannbereich (außen) [mm] 190
Min. Spannbereich (innen) [mm] 110
Max. Spannbereich (innen) [mm] 280
Werkstoff Stahl 42CrMo4+QT induktiv gehärtet
m/Satz [kg] 4

Rezensionen zum Produkt RSE-I 210

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com