Ident.-Nr. 1455549

RSE-IN 260

Backenschnellwechselsystem RAPIDO Spanneinsätze
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Innendienst oder Außendienst.
Anfragen

Beschreibung

RSE-IN 260, Backenschnellwechselsystem RAPIDO Spanneinsätze
  • Max. Spannkraft: 110 kN
  • Min. Spannbereich (außen): 60 mm
  • Max. Spannbereich (außen): 240 mm
  • Min. Spannbereich (innen): 130 mm
  • Max. Spannbereich (innen): 295 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück

Digitale Services RSE-IN 260

Passend zum Produkt RSE-IN 260 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten RSE-IN 260

Produktgruppe Backenschnellwechselsystem RAPIDO Spanneinsätze
Spannkraft [kN] 110
Breite B [mm] 50
Höhe H [mm] 40
Höhe H1 [mm] 20
Länge L [mm] 95
Länge L1 [mm] 75
Max. Spannkraft [kN] 110
Max. Drehzahl [1/min] 2800
Min. Spannbereich (außen) [mm] 60
Max. Spannbereich (außen) [mm] 240
Min. Spannbereich (innen) [mm] 130
Max. Spannbereich (innen) [mm] 295
Werkstoff Stahl 42CrMo4+QT induktiv gehärtet
m/Satz [kg] 5

Rezensionen zum Produkt RSE-IN 260

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com