Ident.-Nr. 1455562

RSE-VH 315

Backenschnellwechselsystem RAPIDO Spanneinsätze
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Innendienst oder Außendienst.
Anfragen

Beschreibung

RSE-VH 315, Backenschnellwechselsystem RAPIDO Spanneinsätze
  • Max. Spannkraft: 130 kN
  • Min. Spannbereich (außen): 80 mm
  • Max. Spannbereich (außen): 310 mm
  • Min. Spannbereich (innen): 155 mm
  • Max. Spannbereich (innen): 350 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück

Digitale Services RSE-VH 315

Passend zum Produkt RSE-VH 315 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten RSE-VH 315

Produktgruppe Backenschnellwechselsystem RAPIDO Spanneinsätze
Spannkraft [kN] 130
Breite B [mm] 50
Höhe H [mm] 80
Höhe H1 [mm] 60
Länge L [mm] 113
Länge L1 [mm] 85
Werkstoff Stahl 42CrMo4+QT
m/Stück [kg] 3.7

Rezensionen zum Produkt RSE-VH 315

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com