Beschreibung

EWM 315, Weiche Blockbacken
  • Verzahnung: Gerade Verzahnung
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Einsatzgebiet

    Für alle gängigen Futterhersteller und Futtertypen

    Technische Daten EWM 315

    Verzahnung Gerade Verzahnung
    B [mm] 50
    H [mm] 90
    H1 [mm] 56
    L [mm] 120
    Werkstoff Stahl C45, vergütet
    m/Satz [kg] 11.9

    Rezensionen zum Produkt EWM 315

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör EWM 315

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt EWM 315 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.