Hydro-Dehnspannfutter

TENDO E compact

Bis zu 300 % höhere Werkzeugstandzeiten

Beschreibung

TENDO E compact Hydro-Dehnspannfutter überzeugt beim Fräsen (Volumenzerspanung, Schlichten), Bohren, Reiben und Gewinden. Und das mit bis zu 300 % höheren Werkzeugstandzeiten.
Dies belegt eine Studie des wbk, Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Und das bei allen Werkzeugmarken.

Einsatzgebiet

Für Volumenzerspanung, Reiben, Bohren, Senken/Fasen und Gewinden

Vorteile – Ihr Nutzen

Höchste Drehmomente
Jetzt bis 2.000 Nm (bei Ø 32 mm) und 900 Nm (bei Ø 20 mm) unter trockenen Spannbedingungen, 900 Nm (bei Ø 32 mm) und 520 Nm (bei Ø 20 mm) bei öligem Werkzeugschaft.
Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Einfachste Handhabung. Spannschraube einfach mit einem Sechskantschlüssel auf Anschlag eindrehen – fertig
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet
Das Drehmoment-Monster
Bis zu 60 % größere Drehmomente als handelsübliche Hydro-Dehnspannfutter
Der Präzisionsgarant
Mehr als 70 % besserer Rundlauf als ER-Spannzangen durch eine hohe Radialsteifigkeit
Der Dauerläufer
Bis zu 40 % mehr Volumenzerspanung möglich, bevor das Werkzeug nachgeschliffen werden muss
Der Perfektionist
100 % reproduzierbarer Werkzeugwechsel < 0,003 mm
Der Intelligentere
Bis zu 40 % längere Standzeit durch Öl-Stoßdämpfer-Effekt
Genial einfach - genial effizient!
Bis zu 80 % schnelleres Wechseln des Werkzeuges
Das Preiswunder
Bis zu 65 % Beschaffungskosten-Ersparnis!

Optionen und spezielle Informationen

Flexible Spannbereiche durch Zwischenbüchsen
Mit Zwischenbüchsen können unterschiedliche Schaftdurchmesser von 3 bis 32 mm mit einem Werkzeughalter gespannt werden.
Ihr Vorteil: Reduzierung der Anschaffungskosten, höhere Spannkraft bei gegebenem Schaftdurchmesser.
Lesen Sie mehr Weniger

60 Produkte gefunden

TENDO E compact BT-DC 30 Ø1/2"L1=69

TENDO E compact BT-DC 30 Ø1/2"L1=69

Ident.-Nr. 1324754
TENDO E compact BT-DC 30 Ø12 L1=69

TENDO E compact BT-DC 30 Ø12 L1=69

Ident.-Nr. 206584
TENDO E compact BT-DC 30 Ø20 L1=90

TENDO E compact BT-DC 30 Ø20 L1=90

Ident.-Nr. 206586
TENDO E compact BT-DC 40 Ø1/2"L1=58

TENDO E compact BT-DC 40 Ø1/2"L1=58

Ident.-Nr. 1324761
TENDO E compact BT-DC 40 Ø12 L1=58

TENDO E compact BT-DC 40 Ø12 L1=58

Ident.-Nr. 206594
TENDO E compact BT-DC 40 Ø20 L1=72.5

TENDO E compact BT-DC 40 Ø20 L1=72.5

Ident.-Nr. 206596
TENDO E compact CAT 40 Ø3/4"L1=4"

TENDO E compact CAT 40 Ø3/4"L1=4"

Ident.-Nr. 1000067
TENDO E compact CAT 40 Ø3/4"L1=64.5

TENDO E compact CAT 40 Ø3/4"L1=64.5

Ident.-Nr. 206466
TENDO E compact CAT 40 Ø20 L1=4"

TENDO E compact CAT 40 Ø20 L1=4"

Ident.-Nr. 1000068
TENDO E compact CAT 40 Ø20 L1=64.5

TENDO E compact CAT 40 Ø20 L1=64.5

Ident.-Nr. 206486
TENDO E compact CAT 50 Ø1 1/4"L1=81

TENDO E compact CAT 50 Ø1 1/4"L1=81

Ident.-Nr. 206478
TENDO E compact CAT 50 Ø32 L1=81

TENDO E compact CAT 50 Ø32 L1=81

Ident.-Nr. 206498
TENDO E compact CAT-DC 40 Ø3/4"L1=4"

TENDO E compact CAT-DC 40 Ø3/4"L1=4"

Ident.-Nr. 1324776
TENDO E compact CAT-DC 40 Ø3/4"L1=64.5

TENDO E compact CAT-DC 40 Ø3/4"L1=64.5

Ident.-Nr. 1324768
TENDO E compact CAT-DC 40 Ø20 L1=4"

TENDO E compact CAT-DC 40 Ø20 L1=4"

Ident.-Nr. 1324775
TENDO E compact CAT-DC 40 Ø20 L1=64.5

TENDO E compact CAT-DC 40 Ø20 L1=64.5

Ident.-Nr. 1324767

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com