Ident.-Nr. 204572

TENDO P ABS-H50 Ø8x55

Hydro-Dehnspannfutter

Beschreibung

TENDO P ABS-H50 Ø8x55, Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Platinum
  • Werkzeughalterschnittstelle: ABS-H 50
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Min. Spanndurchmesser: 8 mm
  • Auskraglänge: 55 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 min-1 oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 23 Nm Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel

Einsatzgebiet

Für Fräszentren/optional geeignet für die HPC/HSC Bearbeitung, Bohren, Reiben, Fräsen, Gewinde-Bohren/-Fräsen/-Formen

Technische Daten TENDO P ABS-H50 Ø8x55

Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO Platinum
Werkzeughalterschnittstelle ABS-H 50
Spanndurchmesser D1 8 mm
D2 [mm] 28
D6 [mm] 23.5
Auskraglänge L1 [mm] 55
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 34
G M6
Min. Drehmoment [Nm] 23
Gewicht [kg] 0.6

Rezensionen zum Produkt TENDO P ABS-H50 Ø8x55

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör TENDO P ABS-H50 Ø8x55

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt TENDO P ABS-H50 Ø8x55 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com