Hydro-Dehnspannfutter

TENDO Platinum

Das Original. Vielseitig einsetzbar, in 29 Schnittstellen lieferbar.

Beschreibung

TENDO „Das Original“ ist das Hydro-Dehnspannfutter von SCHUNK. Das umfangreiche Spektrum von 29 Schnittstellen macht TENDO zum Präzisions-Allrounder und kompatibel einsetzbar in allen Werkzeugmaschinenspindeln.
TENDO ist das technologisch führende Hydro-Dehnspannfutter. Universell in der Anwendung, wirtschaftlich im Einsatz und µ-genau in der Präzision.

Einsatzgebiet

Für Fräszentren/optional geeignet für die HPC/HSC Bearbeitung, Bohren, Reiben, Fräsen, Gewinde-Bohren/-Fräsen/-Formen

Vorteile – Ihr Nutzen

Produktvielfalt
29 Schnittstellen verfügbar
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet
Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Einfachste Handhabung. Spannschraube einfach mit einem Sechskantschlüssel auf Anschlag eindrehen – fertig
Der µ-genaue Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Peripheriegeräte
Ihr Vorteil: Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Dies sichert die Schonung der Maschinenspindel und lange Werkzeugstandzeiten
Exakte Längenvoreinstellung
Axial oder radial betätigbar, für eine schnelle und einfache Werkzeugvoreinstellung
Universell einsetzbar
Ob beim Fräsen, Reiben, Bohren, Senken, Gewindefräsen/-bohren oder in der HSC-Bearbeitung – Präzision ist garantiert
Hohe Flexibilität
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen
Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TENDO SVL und TRIBOS SVL Verlängerungen
Wartungsarm
Durch ein vollkommen geschlossenes System wird eine hohe Lebensdauer garantiert

Optionen und spezielle Informationen

Flexible Spannbereiche durch Zwischenbüchsen
Mit Zwischenbüchsen können unterschiedliche Schaftdurchmesser von 3 bis 32 mm mit einem Werkzeughalter gespannt werden.
Ihr Vorteil: Reduzierung der Anschaffungskosten, höhere Spannkraft bei gegebenem Schaftdurchmesser.
Lesen Sie mehr Weniger

327 Produkte gefunden

TENDO Platinum ABS-H 40 Ø6 L1=55

TENDO Platinum ABS-H 40 Ø6 L1=55

Ident.-Nr. 203881
  • D1  6 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 40
  • D2  22 mm
  • D4  22 mm
  • 18 mm
  • L1  55 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 40 Ø8 L1=60

TENDO Platinum ABS-H 40 Ø8 L1=60

Ident.-Nr. 203882
  • D1  8 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 40
  • D2  28 mm
  • D4  24 mm
  • 23 mm
  • L1  60 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 40 Ø10 L1=65

TENDO Platinum ABS-H 40 Ø10 L1=65

Ident.-Nr. 203883
  • D1  10 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 40
  • D2  30 mm
  • D4  26 mm
  • 24 mm
  • L1  65 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 40 Ø12 L1=65

TENDO Platinum ABS-H 40 Ø12 L1=65

Ident.-Nr. 203884
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 40
  • D2  32 mm
  • D4  28 mm
  • 19 mm
  • L1  65 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 50 Ø6 L1=55

TENDO Platinum ABS-H 50 Ø6 L1=55

Ident.-Nr. 204571
  • D1  6 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 50
  • D2  26 mm
  • D4  22 mm
  • 18 mm
  • L1  55 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 50 Ø8 L1=55

TENDO Platinum ABS-H 50 Ø8 L1=55

Ident.-Nr. 204572
  • D1  8 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 50
  • D2  28 mm
  • D4  24 mm
  • 18 mm
  • L1  55 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 50 Ø10 L1=65

TENDO Platinum ABS-H 50 Ø10 L1=65

Ident.-Nr. 204573
  • D1  10 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 50
  • D2  30 mm
  • D4  26 mm
  • 24 mm
  • L1  65 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 50 Ø12 L1=65

TENDO Platinum ABS-H 50 Ø12 L1=65

Ident.-Nr. 204574
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 50
  • D2  32 mm
  • D4  28 mm
  • 19 mm
  • L1  65 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 50 Ø14 L1=65

TENDO Platinum ABS-H 50 Ø14 L1=65

Ident.-Nr. 204579
  • D1  14 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 50
  • D2  34 mm
  • D4  30 mm
  • 19 mm
  • L1  65 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 50 Ø16 L1=70

TENDO Platinum ABS-H 50 Ø16 L1=70

Ident.-Nr. 204575
  • D1  16 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 50
  • D2  38 mm
  • D4  34 mm
  • 21 mm
  • L1  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 50 Ø18 L1=70

TENDO Platinum ABS-H 50 Ø18 L1=70

Ident.-Nr. 204570
  • D1  18 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 50
  • D2  40 mm
  • D4  36 mm
  • 21 mm
  • L1  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TENDO Platinum ABS-H 50 Ø20 L1=75

TENDO Platinum ABS-H 50 Ø20 L1=75

Ident.-Nr. 204576
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  ABS-H 50
  • D2  42 mm
  • D4  38 mm
  • 24 mm
  • L1  75 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  1/2" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT 30
  • D2  31.75 mm
  • D4  29.5 mm
  • 4.8 mm
  • L1  50.8 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  1/2" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT 30
  • D2  32 mm
  • D3  44.45 mm
  • D4  28.5 mm
  • 55.6 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  3/4" inch
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT 30
  • D2  42 mm
  • D3  44.45 mm
  • D4  37.5 mm
  • 50.6 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT 30
  • D2  31.75 mm
  • D4  29.5 mm
  • 4.8 mm
  • L1  50.8 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  12 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT 30
  • D2  32 mm
  • D3  44.45 mm
  • D4  28.5 mm
  • 55.6 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • D1  20 mm
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT 30
  • D2  42 mm
  • D3  44.45 mm
  • D4  37.5 mm
  • 50.6 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com