Mechanisches Werkzeugschleiffutter

PRISMO-Mini

Rüstkostenersparnis um bis zu 70 %

Beschreibung

Mit dem PRISMO-Mini haben wir Ihnen einen kleinen Bruder zum PRISMO3 konzipiert, der ein stufenloses Spannen von 1,8 mm bis 10 mm ermöglicht.

Vorteile – Ihr Nutzen

Flexibel
Flexibles Mehrbereichsspannfutter zur Direktspannung von Durchmesser 1,8 mm bis 10 mm – übergangslos
Geringe Störkontur
Die Störkontur des PRISMO-Mini ist für die Bearbeitung kleinster Werkzeuge optimiert
Automatisierbar
Automatisierte, mannlose Beladung 24 Stunden/Tag durch flexible Beladungsmöglichkeit verschiedener Schaftdurchmesser
Rüstkostenreduzierung
Im Vergleich zu konventionellen Mehrbereichsschleiffuttern sinkt die Rüstzeit mit dem PRISMO-Mini um bis zu 70 %
Hohe Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit
Präzise, dauerhafte Spann-und Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,005 mm
Keine X-Achsenverschiebung
Keine X-Achsenverschiebung, dadurch konstante, dauerhafte und prozesssichere Spannposition, auch ohne Axialanschlag
Hohe Schwingungsdämpfung
Die stabile Backenführung verhindert das Aufschwingen der Schleifscheiben und unterbindet den Taumelschlag nahezu komplett

Optionen und spezielle Informationen

Betätigung
SCHUNK berät Sie bei der optimalen Auslegung für Ihre Schnittstellenanforderung und bietet Ihnen die kunden- sowie maschinenspezifische Ausführung
Service
Innerhalb 24 Stunden Ersatzfutter bei Beschädigung, Inbetriebnahme, Schulung und Unterweisung vor Ort
Schmutzunempfindlich
Um Verschmutzungen zu verhindern und die hohe Präzision dauerhaft zu erhalten, wird das Futter im Schleifbetrieb mit gereinigtem Öl gespült.
Lesen Sie mehr Weniger

1 Produkte gefunden

PRISMO-Mini

PRISMO-Mini

Ident.-Nr. 1320554
Anfragen
  • Min. Spanndurchmesser D1  1.8 mm
  • Max. Spanndurchmesser D1  10 mm
  • Kolbenhub  12 mm
  • Gewicht  1.8 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com