Abstützbüchse

ASB FORTIS SSD-S

Beschreibung

Wir empfehlen, zur Verbesserung der Fertigungsqualität und zur Erhöhung der Lebensdauer des Dehnspanndornes, freiliegende Spannstellen mit SCHUNK-Abstützbüchsen, Typ ASB, abzudecken.

Einsatzgebiet

Speziell auf den Dehnspanndorn FORTIS SSD-S anwendbar.
Lesen Sie mehr Weniger

114 Produkte gefunden

ASB 10 Ø13

ASB 10 Ø13

Ident.-Nr. 200500
Anfragen
  • D2  13 mm
  • D3  25 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø14

ASB 10 Ø14

Ident.-Nr. 200530
Anfragen
  • D2  14 mm
  • D3  25 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø15

ASB 10 Ø15

Ident.-Nr. 200560
Anfragen
  • D2  15 mm
  • D3  25 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø16

ASB 10 Ø16

Ident.-Nr. 200590
Anfragen
  • D2  16 mm
  • D3  27 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø17

ASB 10 Ø17

Ident.-Nr. 200620
Anfragen
  • D2  17 mm
  • D3  27 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø18

ASB 10 Ø18

Ident.-Nr. 200650
Anfragen
  • D2  18 mm
  • D3  27 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø19

ASB 10 Ø19

Ident.-Nr. 200680
Anfragen
  • D2  19 mm
  • D3  31 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø20

ASB 10 Ø20

Ident.-Nr. 200710
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  31 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø21

ASB 10 Ø21

Ident.-Nr. 200740
Anfragen
  • D2  21 mm
  • D3  31 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø22

ASB 10 Ø22

Ident.-Nr. 200770
Anfragen
  • D2  22 mm
  • D3  31 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø23

ASB 10 Ø23

Ident.-Nr. 200800
Anfragen
  • D2  23 mm
  • D3  35 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø24

ASB 10 Ø24

Ident.-Nr. 200830
Anfragen
  • D2  24 mm
  • D3  35 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø25

ASB 10 Ø25

Ident.-Nr. 200860
Anfragen
  • D2  25 mm
  • D3  35 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø26

ASB 10 Ø26

Ident.-Nr. 200890
Anfragen
  • D2  26 mm
  • D3  35 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø27

ASB 10 Ø27

Ident.-Nr. 200920
Anfragen
  • D2  27 mm
  • D3  39 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø28

ASB 10 Ø28

Ident.-Nr. 200950
Anfragen
  • D2  28 mm
  • D3  39 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø29

ASB 10 Ø29

Ident.-Nr. 200980
Anfragen
  • D2  29 mm
  • D3  39 mm
  • L1  10 mm
ASB 10 Ø30

ASB 10 Ø30

Ident.-Nr. 201020
Anfragen
  • D2  30 mm
  • D3  39 mm
  • L1  10 mm

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com