ER Präzisions-Spannzangen

CC ER P

Beschreibung

ER Präzisions-Spannzangen nach DIN ISO 15488-B (ER/ESX) zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Passend für alle ER Präzisions-Spannzangenfutter. Die Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit beträgt 2 µm.
Lesen Sie mehr Weniger

119 Produkte gefunden

CC ER 16 P Ø1

CC ER 16 P Ø1

Ident.-Nr. 23003585
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  1 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø1 1/2

CC ER 16 P Ø1 1/2

Ident.-Nr. 23003586
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  1.5 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø1/4"

CC ER 16 P Ø1/4"

Ident.-Nr. 1403894
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  1/4"
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø1/8"

CC ER 16 P Ø1/8"

Ident.-Nr. 1403889
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  1/8"
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø1/16"

CC ER 16 P Ø1/16"

Ident.-Nr. 1403885
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  1/16"
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø2

CC ER 16 P Ø2

Ident.-Nr. 23003587
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  2 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø2 1/2

CC ER 16 P Ø2 1/2

Ident.-Nr. 23003588
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  2.5 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø3

CC ER 16 P Ø3

Ident.-Nr. 23003589
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  3 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø3 1/2

CC ER 16 P Ø3 1/2

Ident.-Nr. 1380818
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  3.5 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø3/8"

CC ER 16 P Ø3/8"

Ident.-Nr. 1403899
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  3/8"
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø3/16"

CC ER 16 P Ø3/16"

Ident.-Nr. 1403891
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  3/16"
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø3/32"

CC ER 16 P Ø3/32"

Ident.-Nr. 1403887
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  3/32"
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø4

CC ER 16 P Ø4

Ident.-Nr. 23003590
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  4 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø5

CC ER 16 P Ø5

Ident.-Nr. 23003591
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  5 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø5/16"

CC ER 16 P Ø5/16"

Ident.-Nr. 1403896
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  5/16"
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø5/32"

CC ER 16 P Ø5/32"

Ident.-Nr. 1403890
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  5/32"
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø6

CC ER 16 P Ø6

Ident.-Nr. 23003592
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  6 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CC ER 16 P Ø7

CC ER 16 P Ø7

Ident.-Nr. 23003593
  •   DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für  ER 16
  • Für Spanndurchmesser  7 mm
  • D2  16 mm
  • D3  17 mm
  • L1  27.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com