Längeneinstellschraube

CELSIO LAS

Beschreibung

Längeneinstellschrauben für CELSIO Warmschrumpffutter inkl. Durchgangsbohrung
Lesen Sie mehr Weniger

6 Produkte gefunden

CELSIO LAS Ø6 M5

CELSIO LAS Ø6 M5

Ident.-Nr. 207160
  • Für Spanndurchmesser  Ø 6
  • M5
  • Gewicht  0.001 kg
CELSIO LAS Ø8 M6

CELSIO LAS Ø8 M6

Ident.-Nr. 207161
  • Für Spanndurchmesser  Ø 8
  • M6
  • Gewicht  0.002 kg
CELSIO LAS Ø10 M8x1

CELSIO LAS Ø10 M8x1

Ident.-Nr. 207162
  • Für Spanndurchmesser  Ø 10
  • M8x1
  • Gewicht  0.003 kg
CELSIO LAS Ø12, Ø14 M10x1

CELSIO LAS Ø12, Ø14 M10x1

Ident.-Nr. 207163
  • Für Spanndurchmesser  Ø 12, Ø 14
  • M10x1
  • Gewicht  0.005 kg
CELSIO LAS Ø16, Ø18 M12x1

CELSIO LAS Ø16, Ø18 M12x1

Ident.-Nr. 207165
  • Für Spanndurchmesser  Ø 16, Ø 18
  • M12x1
  • Gewicht  0.007 kg
CELSIO LAS Ø20, Ø25, Ø32 M16x1

CELSIO LAS Ø20, Ø25, Ø32 M16x1

Ident.-Nr. 207167
  • Für Spanndurchmesser  Ø 20, Ø 25, Ø 32
  • M16x1
  • Gewicht  0.015 kg