ER Spannmutter

CN ER

Beschreibung

ER Spannmutter nach DIN ISO 15488 (ER/ESX) für alle ER Spannzangenfutter.
Lesen Sie mehr Weniger

6 Produkte gefunden

CN ER 11

CN ER 11

Ident.-Nr. 280300
  • Für  ER 11
  • Gewicht  0.01 kg
CN ER 16

CN ER 16

Ident.-Nr. 280301
  • Für  ER 16
  • Gewicht  0.03 kg
CN ER 20

CN ER 20

Ident.-Nr. 280302
  • Für  ER 20
  • Gewicht  0.055 kg
CN ER 25

CN ER 25

Ident.-Nr. 280303
  • Für  ER 25
  • Gewicht  0.09 kg
CN ER 32

CN ER 32

Ident.-Nr. 280304
  • Für  ER 32
  • Gewicht  0.135 kg
CN ER 40

CN ER 40

Ident.-Nr. 280305
  • Für  ER 40
  • Gewicht  0.25 kg

Zubehör für CN ER

Die folgenden Komponenten machen das Produkt CN ER noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.