Futtermontagewerkzeug

FMW

Beschreibung

Futtermontagewerkzeug für eine einfache und schnelle Montage bzw. Demontage des Kraftspannfutters unter Zuhilfenahme des Revolverdorns der Drehmaschine.

Einsatzgebiet

  • auf Universal CNC-Drehmaschinen
  • auf Dreh-Fräszentren
  • auf Sondermaschinen
  • auf Vertikal Pick-Up Drehmaschinen
  • Vorteile – Ihr Nutzen

    Kürzere Rüstzeiten beim Futterwechsel
    Kosteneinsparung beim Futterwechsel
    Einfacher und standardisierter Futterwechsel
    Jeder Maschinenbediener kann an jeder Maschine den Futterwechsel durchführen
    Unterstützung durch Maschinenrevolver
    Für den eigentlichen Wechselvorgang, kein Kran mehr notwendig = Bediener hat beide Hände für den Montagevorgang frei. Ein Plus an Sicherheit!
    Langer Hebelarm durch Hakenschlüssel
    Weniger Kraftaufwand beim Lösen der Zugbüchse
    Sichere Führung des Montagewerkzeugs durch das Distanzrohr
    Kein Abrutschen und Verkanten des Montagewerkzeugs möglich = einfacher und sicherer Futterwechsel!
    Für alle gängigen Bohrstangenhalter Ø 25 mm und Ø 40 mm
    Futter kann bei Maschinenausfall auf die gleiche Weise auf eine andere Maschine montiert werden

    Optionen und spezielle Informationen

    Um den Auf- und Abbau von Drehfuttern an der Drehmaschine so einfach und schnell wie möglich zu machen, hat SCHUNK das Futtermontagewerkzeug FWM entwickelt. Unter zuhilfenahme des Revolvers kann die Zugrohrverbindung einfach und schnell verbunden bzw. gelöst werden. Die Wechselzeit kann so auf ein Minimum reduziert werden. Gleichzeitig ist es im Handling eine deutliche Erleichterung für den Maschinenbediener.
    Der FWM ist für Kraftspannfutter mit einer Bohrung bis Größe Ø315 mm geeignet. Es muss hierbei nicht darauf geachtet werden ob das Kraftspannfutter mit einer festen und drehbaren oder mit einer festen und von vorne demontierbaren Schutzbüchse ausgestattet ist.
    Lesen Sie mehr Weniger

    42 Produkte gefunden

    FMW V1-25-1

    FMW V1-25-1

    Ident.-Nr. 8704596
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-2

    FMW V1-25-2

    Ident.-Nr. 8704597
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-3

    FMW V1-25-3

    Ident.-Nr. 8704598
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-4

    FMW V1-25-4

    Ident.-Nr. 8704599
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-5

    FMW V1-25-5

    Ident.-Nr. 1151437
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-6

    FMW V1-25-6

    Ident.-Nr. 1151438
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-7

    FMW V1-25-7

    Ident.-Nr. 1151439
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-8

    FMW V1-25-8

    Ident.-Nr. 1151426
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-9

    FMW V1-25-9

    Ident.-Nr. 1151427
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-10

    FMW V1-25-10

    Ident.-Nr. 1151428
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-11

    FMW V1-25-11

    Ident.-Nr. 1151429
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-12

    FMW V1-25-12

    Ident.-Nr. 8704600
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-13

    FMW V1-25-13

    Ident.-Nr. 8704601
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-25-14

    FMW V1-25-14

    Ident.-Nr. 8704602
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 25 mm
    FMW V1-40-1

    FMW V1-40-1

    Ident.-Nr. 8704616
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 40 mm
    FMW V1-40-2

    FMW V1-40-2

    Ident.-Nr. 8704617
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 40 mm
    FMW V1-40-3

    FMW V1-40-3

    Ident.-Nr. 8704618
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 40 mm
    FMW V1-40-4

    FMW V1-40-4

    Ident.-Nr. 8704619
    Anfragen
    • Dorndurchmesser  Dorn Ø 40 mm

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com