ER Gabelschlüssel

GBS ER 11-20

Beschreibung

Gabelschlüssel nach DIN ISO 15488 (ER/ESX) zum Anziehen der ER Spannmutter von ER Spannzangenfuttern, verfügbar für ER 11, ER 16, ER 20.
Lesen Sie mehr Weniger

3 Produkte gefunden

GBS ER 11

GBS ER 11

Ident.-Nr. 280307
  • Für  ER 11
  • Gewicht  0.065 kg
GBS ER 16

GBS ER 16

Ident.-Nr. 280308
  • Für  ER 16
  • Gewicht  0.165 kg
GBS ER 20

GBS ER 20

Ident.-Nr. 280309
  • Für  ER 20
  • Gewicht  0.29 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com