Kühlmittelrohre

KMR

Beschreibung

Die Kühlmittelrohre KMR von SCHUNK verhindern die Verschmutzung der Maschinenspindel und schonen das Dichtsystem. Sie dienen zur Weiterleitung/Optimierung der inneren Kühlmittelzufuhr bei HSK-Spannmitteln. Die Kühlmittelrohre ermöglichen eine minimale, leichtgängige Winkelbeweglichkeit von ±1°.
Lesen Sie mehr Weniger

11 Produkte gefunden

KMR HSK 25

KMR HSK 25

Ident.-Nr. 9799132
  • Für Schnittstelle  HSK 25
  • D1  5 mm
  • L1  4.5 mm
  • L2  24 mm
  • M8x1
KMR HSK 32

KMR HSK 32

Ident.-Nr. 9799136
  • Für Schnittstelle  HSK 32
  • D1  6 mm
  • L1  5.5 mm
  • L2  26 mm
  • M10x1
KMR HSK 40

KMR HSK 40

Ident.-Nr. 9799137
  • Für Schnittstelle  HSK 40
  • D1  8 mm
  • L1  7.5 mm
  • L2  29 mm
  • M12x1
KMR HSK 50

KMR HSK 50

Ident.-Nr. 9799138
  • Für Schnittstelle  HSK 50
  • D1  10 mm
  • L1  9.5 mm
  • L2  33 mm
  • M16x1
KMR HSK 63

KMR HSK 63

Ident.-Nr. 9799133
  • Für Schnittstelle  HSK 63
  • D1  12 mm
  • L1  11.5 mm
  • L2  36.5 mm
  • M18x1
KMR HSK 80

KMR HSK 80

Ident.-Nr. 9799135
  • Für Schnittstelle  HSK 80
  • D1  14 mm
  • L1  13.5 mm
  • L2  39.5 mm
  • M20x1.5
KMR HSK 100

KMR HSK 100

Ident.-Nr. 9799134
  • Für Schnittstelle  HSK 100
  • D1  16 mm
  • L1  15 mm
  • L2  43.5 mm
  • M24x1.5
KMR SCHUNK CAPTO C4

KMR SCHUNK CAPTO C4

Ident.-Nr. 1429632
Anfragen
  • Für Schnittstelle  SCHUNK CAPTO C4
  • D1  6 mm
  • L1  12 mm
  • L2  25.2 mm
  • M14x1.5
KMR SCHUNK CAPTO C5

KMR SCHUNK CAPTO C5

Ident.-Nr. 1422529
Anfragen
  • Für Schnittstelle  SCHUNK CAPTO C5
  • D1  7 mm
  • L1  14 mm
  • L2  28.3 mm
  • M16x1.5
KMR SCHUNK CAPTO C6

KMR SCHUNK CAPTO C6

Ident.-Nr. 1423744
Anfragen
  • Für Schnittstelle  SCHUNK CAPTO C6
  • D1  8 mm
  • L1  15 mm
  • L2  31 mm
  • M20x2
KMR SCHUNK CAPTO C8

KMR SCHUNK CAPTO C8

Ident.-Nr. 1422540
Anfragen
  • Für Schnittstelle  SCHUNK CAPTO C8
  • D1  10 mm
  • L1  15 mm
  • L2  31.5 mm
  • M20x2

Zubehör für KMR

Die folgenden Komponenten machen das Produkt KMR noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com