Kühlmittelrohre

KMR

Beschreibung

Verhindert Verschmutzung der Maschinenspindel und schont das Dichtsystem

Einsatzgebiet

Zur Weiterleitung/Optimierung der inneren Kühlmittelzufuhr bei HSK-Spannmitteln
Lesen Sie mehr Weniger

7 Produkte gefunden

KMR 25

KMR 25

Ident.-Nr. 9799132
  • Für  HSK 25
  • D1  6 mm
  • L1  4.5 mm
  • L2  24 mm
  • M8x1
KMR 32

KMR 32

Ident.-Nr. 9799136
  • Für  HSK 32
  • D1  6 mm
  • L1  5.5 mm
  • L2  26 mm
  • M10x1
KMR 40

KMR 40

Ident.-Nr. 9799137
  • Für  HSK 40
  • D1  8 mm
  • L1  7.5 mm
  • L2  29 mm
  • M12x1
KMR 50

KMR 50

Ident.-Nr. 9799138
  • Für  HSK 50
  • D1  10 mm
  • L1  9.5 mm
  • L2  33 mm
  • M16x1
KMR 63

KMR 63

Ident.-Nr. 9799133
  • Für  HSK 63
  • D1  12 mm
  • L1  11.5 mm
  • L2  36.5 mm
  • M18x1
KMR 80

KMR 80

Ident.-Nr. 9799135
  • Für  HSK 80
  • D1  14 mm
  • L1  13.5 mm
  • L2  39.5 mm
  • M20x1.5
KMR 100

KMR 100

Ident.-Nr. 9799134
  • Für  HSK 100
  • D1  16 mm
  • L1  15 mm
  • L2  43.5 mm
  • M24x1.5

Zubehör für KMR

Die folgenden Komponenten machen das Produkt KMR noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com