Schlüssel für Kühlmittelrohre

KMRS

Beschreibung

Steckschlüssel KMRS für die Montage/Demontage von Kühlmittelrohren.
Lesen Sie mehr Weniger

11 Produkte gefunden

KMRS HSK 25

KMRS HSK 25

Ident.-Nr. 9799149
  • Für Schnittstelle  HSK 25
  • D1  5 mm
  • D2  7 mm
  • L1  105 mm
KMRS HSK 32

KMRS HSK 32

Ident.-Nr. 9799150
  • Für Schnittstelle  HSK 32
  • D1  6 mm
  • D2  9 mm
  • L1  107 mm
KMRS HSK 40

KMRS HSK 40

Ident.-Nr. 9799151
  • Für Schnittstelle  HSK 40
  • D1  8 mm
  • D2  11 mm
  • L1  111 mm
KMRS HSK 50

KMRS HSK 50

Ident.-Nr. 9799152
Anfragen
  • Für Schnittstelle  HSK 50
  • D1  10 mm
  • D2  15 mm
  • L1  120 mm
KMRS HSK 63

KMRS HSK 63

Ident.-Nr. 9799153
  • Für Schnittstelle  HSK 63
  • D1  12 mm
  • D2  17 mm
  • L1  122 mm
KMRS HSK 80

KMRS HSK 80

Ident.-Nr. 9799154
  • Für Schnittstelle  HSK 80
  • D1  14 mm
  • D2  18.5 mm
  • L1  126 mm
KMRS HSK 100

KMRS HSK 100

Ident.-Nr. 9799155
  • Für Schnittstelle  HSK 100
  • D1  16 mm
  • D2  22 mm
  • L1  141 mm
KMRS SCHUNK CAPTO C4

KMRS SCHUNK CAPTO C4

Ident.-Nr. 1429643
Anfragen
  • Für Schnittstelle  HSK 100
KMRS SCHUNK CAPTO C5

KMRS SCHUNK CAPTO C5

Ident.-Nr. 1422543
Anfragen
  • Für Schnittstelle  HSK 100
KMRS SCHUNK CAPTO C6

KMRS SCHUNK CAPTO C6

Ident.-Nr. 1423748
Anfragen
  • Für Schnittstelle  HSK 100
KMRS SCHUNK CAPTO C8

KMRS SCHUNK CAPTO C8

Ident.-Nr. 1422546
Anfragen
  • Für Schnittstelle  HSK 100

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com