Schlüssel für Kühlmittelrohre

KMRS

7 Produkte gefunden

KMRS 25

KMRS 25

Ident.-Nr. 9799149
  • Für  HSK 25
  • 5 mm
  • D1  7 mm
  • 105 mm
KMRS 32

KMRS 32

Ident.-Nr. 9799150
  • Für  HSK 32
  • 6 mm
  • D1  9 mm
  • 107 mm
KMRS 40

KMRS 40

Ident.-Nr. 9799151
  • Für  HSK 40
  • 8 mm
  • D1  11 mm
  • 111 mm
KMRS 50

KMRS 50

Ident.-Nr. 9799152
  • Für  HSK 50
  • 10 mm
  • D1  15 mm
  • 120 mm
KMRS 63

KMRS 63

Ident.-Nr. 9799153
  • Für  HSK 63
  • 12 mm
  • D1  17 mm
  • 122 mm
KMRS 80

KMRS 80

Ident.-Nr. 9799154
  • Für  HSK 80
  • 14 mm
  • D1  18.5 mm
  • 126 mm
KMRS 100

KMRS 100

Ident.-Nr. 9799155
  • Für  HSK 100
  • 16 mm
  • D1  22 mm
  • 141 mm

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com