Nasenschlüssel

MES/KOM NSS

Beschreibung

Nasenschlüssel nach DIN 6368 für Messerkopfaufnahmen und Kombi-Fräser-Aufsteckdorne für Durchmesser 16 mm bis 60 mm.
Lesen Sie mehr Weniger

5 Produkte gefunden

MES/KOM NSS 16

MES/KOM NSS 16

Ident.-Nr. 280315
  • Für Spanndurchmesser  Ø16
  • Gewicht  0.105 kg
MES/KOM NSS 22

MES/KOM NSS 22

Ident.-Nr. 280316
  • Für Spanndurchmesser  Ø22
  • Gewicht  0.205 kg
MES/KOM NSS 27

MES/KOM NSS 27

Ident.-Nr. 280317
  • Für Spanndurchmesser  Ø27
  • Gewicht  0.405 kg
MES/KOM NSS 32

MES/KOM NSS 32

Ident.-Nr. 280318
  • Für Spanndurchmesser  Ø32
  • Gewicht  0.585 kg
MES/KOM NSS 40

MES/KOM NSS 40

Ident.-Nr. 280319
  • Für Spanndurchmesser  Ø40
  • Gewicht  0.825 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com