Ident.-Nr. 471193

RWB 5-5

Einlegebleche

Beschreibung

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Einlegeblech für VERO-S Rüstwagen

    Technische Daten:
  • Abmessungen: 513,5 x 606 x 25 mm
  • Gewicht: 7.2 kg
  • Technische Daten RWB 5-5

    Länge [mm] 513.5
    Breite [mm] 606
    Höhe [mm] 25
    Gewicht [kg] 7.2

    Rezensionen zum Produkt RWB 5-5

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com