2 Produkte gefunden

RWB 6-5

RWB 6-5

Ident.-Nr. 471192
  • Länge  513.5 mm
  • Breite  606 mm
  • Höhe  25 mm
  • Gewicht  6.8 kg
RWB 5-5

RWB 5-5

Ident.-Nr. 471193
  • Länge  513.5 mm
  • Breite  606 mm
  • Höhe  25 mm
  • Gewicht  7.2 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com