Schnellwechselbacken

SEI

Beschreibung

Spanneinsatz mit unterschiedlichen Geometrien und Oberflächenbeschaffenheiten zur Realisierung unterschiedlicher Spannaufgaben.

Einsatzgebiet

Spanneinsätze für TANDEM Schnellwechselbacken vom Typ WTG.
Lesen Sie mehr Weniger

3 Produkte gefunden

SEI 100-M6

SEI 100-M6

Ident.-Nr. 402317
  • Länge  18 mm
  • Breite  18 mm
  • Höhe  8 mm
  • Passend zu  WTG 100
  • Passend zu Baugröße  100
SEI 160-M8

SEI 160-M8

Ident.-Nr. 402318
  • Länge  28 mm
  • Breite  28 mm
  • Höhe  13 mm
  • Passend zu  WTG 160
  • Passend zu Baugröße  160
SEI 250-M10

SEI 250-M10

Ident.-Nr. 402319
  • Länge  34 mm
  • Breite  34 mm
  • Höhe  16 mm
  • Passend zu  WTG 250
  • Passend zu Baugröße  250

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com