Ident.-Nr. 432205

SGA-1 160-83-22

Adapterplatte

Beschreibung

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Adapterplatte

    Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 83 x 22 mm
  • Gewicht: 2.5 kg
  • Einsatzgebiet

    Systembacken dienen zur schnellen und optimalen Anpassung des jeweiligen Spanners an die entsprechende Spannaufgabe.

    Technische Daten SGA-1 160-83-22

    Breite [mm] 160
    Tiefe [mm] 83
    Höhe [mm] 22
    Gebinde Stück
    Gewicht [kg] 2.5

    Rezensionen zum Produkt SGA-1 160-83-22

    Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

      Zubehör SGA-1 160-83-22

      Die folgenden Komponenten machen das Produkt SGA-1 160-83-22 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

      Kontakt

      Innendienst

      Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

      Ansprechpartner Innendienst

      Außendienst

      Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

      Ansprechpartner Außendienst

      SCHUNK Shop-Support

      Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

      eshop-support@de.schunk.com