Ident.-Nr. 430099

SGS-B 125-100-50

Stahlbacken

Beschreibung

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stahlbacke beweglich

    Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 100 x 50 mm
  • Gewicht: 4.4 kg

Einsatzgebiet

Systembacken dienen zur schnellen und optimalen Anpassung des jeweiligen Spanners an die entsprechende Spannaufgabe.

Technische Daten SGS-B 125-100-50

Breite [mm] 125
Tiefe [mm] 100
Höhe [mm] 50
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 4.4

Rezensionen zum Produkt SGS-B 125-100-50

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com