Ringspannschlüssel

SINOclamp

3 Produkte gefunden

SINOclamp 12

SINOclamp 12

Ident.-Nr. 210640
  • Für Spanndurchmesser  Ø 12.0
  • D1  44.45 mm
  • D2  80 mm
  • L1  261 mm
SINOclamp 16-25

SINOclamp 16-25

Ident.-Nr. 210641
  • Für Spanndurchmesser  Ø 16.0 – Ø 25.0
  • D1  49.72 mm
  • D2  84 mm
  • L1  265 mm
SINOclamp 32

SINOclamp 32

Ident.-Nr. 210642
  • Für Spanndurchmesser  Ø 32.0
  • D1  69.85 mm
  • D2  108 mm
  • L1  371 mm

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com