Spannköpfe

SK

Beschreibung

Spannköpfe zum Realisieren von unterschiedlichen Spanndurchmessern mit SCHUNK Spannzangenfuttern.

Einsatzgebiet

  • vario F
  • Optionen und spezielle Informationen

    Um die Spannzangenfutter an die entsprechende Spanndurchmesser anzupassen, sind die Spannköpfe in vielen gängigen Standardabmessungen lieferbar.
    Lesen Sie mehr Weniger

    9 Produkte gefunden

    • Länge  58 mm
    • Min. Spann-Ø  5 mm
    • Max. Spann-Ø  65 mm
    • Ausführung steigend  0.5 mm
    • Spannkontur  rund
    • Länge  58 mm
    • Min. Spann-Ø  8 mm
    • Max. Spann-Ø  46 mm
    • Ausführung steigend  1 mm
    • Spannkontur  vierkant
    • Länge  58 mm
    • Min. Spann-Ø  7 mm
    • Max. Spann-Ø  56 mm
    • Ausführung steigend  1 mm
    • Spannkontur  sechskant
    • Länge  53 mm
    • Min. Spann-Ø  5 mm
    • Max. Spann-Ø  80 mm
    • Ausführung steigend  1 mm
    • Spannkontur  rund
    • Länge  53 mm
    • Min. Spann-Ø  8 mm
    • Max. Spann-Ø  56 mm
    • Ausführung steigend  1 mm
    • Spannkontur  vierkant
    • Länge  53 mm
    • Min. Spann-Ø  7 mm
    • Max. Spann-Ø  68 mm
    • Ausführung steigend  1 mm
    • Spannkontur  sechskant
    • Länge  53 mm
    • Min. Spann-Ø  42 mm
    • Max. Spann-Ø  102 mm
    • Ausführung steigend  1 mm
    • Spannkontur  rund
    • Länge  53 mm
    • Min. Spann-Ø  50 mm
    • Max. Spann-Ø  70 mm
    • Ausführung steigend  1 mm
    • Spannkontur  vierkant
    • Länge  53 mm
    • Min. Spann-Ø  50 mm
    • Max. Spann-Ø  86 mm
    • Ausführung steigend  1 mm
    • Spannkontur  sechskant

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com