Spannkraftprüfer HSK

SKP HSK

Beschreibung

Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit empfiehlt sich eine regelmäßige Spannkraftkontrolle. SCHUNK bietet hierzu einen vollmechanischen Spannkraftprüfer für HSK-Schnittstellen. Seine Wirkungsweise beruht auf einer linearen Längenveränderung von Bauteilen, die proportional zur Kraft stehen. Der Längenänderung wird eine Kraft zugeordnet und durch eine Messuhr analog dargestellt.
Lesen Sie mehr Weniger

7 Produkte gefunden

SKP HSK 25

SKP HSK 25

Ident.-Nr. 205960
  • Für Schnittstelle  HSK 25
  • D1  25 mm
  • D2  19 mm
  • L1  95 mm
  • L2  108 mm
  • Gewicht  0.4 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 32

SKP HSK 32

Ident.-Nr. 205961
  • Für Schnittstelle  HSK 32
  • D1  32 mm
  • D2  24 mm
  • L1  95 mm
  • L2  111 mm
  • Gewicht  0.5 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 40

SKP HSK 40

Ident.-Nr. 205962
  • Für Schnittstelle  HSK 40
  • D1  40 mm
  • D2  30 mm
  • L1  95 mm
  • L2  115 mm
  • Gewicht  0.7 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 50

SKP HSK 50

Ident.-Nr. 205963
  • Für Schnittstelle  HSK 50
  • D1  50 mm
  • D2  38 mm
  • L1  95 mm
  • L2  115 mm
  • Gewicht  0.7 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 63

SKP HSK 63

Ident.-Nr. 205964
  • Für Schnittstelle  HSK 63
  • D1  63 mm
  • D2  48 mm
  • L1  95 mm
  • L2  127 mm
  • Gewicht  1.4 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 80

SKP HSK 80

Ident.-Nr. 205965
  • Für Schnittstelle  HSK 80
  • D1  80 mm
  • D2  60 mm
  • L1  100 mm
  • L2  140 mm
  • Gewicht  2.4 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 100

SKP HSK 100

Ident.-Nr. 205966
  • Für Schnittstelle  HSK 100
  • D1  100 mm
  • D2  75 mm
  • L1  100 mm
  • L2  150 mm
  • Gewicht  3 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen