7 Produkte gefunden

SKP HSK 25

SKP HSK 25

Ident.-Nr. 205960
  • Für  HSK 25
  • D1  25 mm
  • D2  19 mm
  • L1  95 mm
  • L2  108 mm
  • Gewicht  0.4 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 32

SKP HSK 32

Ident.-Nr. 205961
  • Für  HSK 32
  • D1  32 mm
  • D2  24 mm
  • L1  95 mm
  • L2  111 mm
  • Gewicht  0.5 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 40

SKP HSK 40

Ident.-Nr. 205962
  • Für  HSK 40
  • D1  40 mm
  • D2  30 mm
  • L1  95 mm
  • L2  115 mm
  • Gewicht  0.7 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 50

SKP HSK 50

Ident.-Nr. 205963
  • Für  HSK 50
  • D1  50 mm
  • D2  38 mm
  • L1  95 mm
  • L2  115 mm
  • Gewicht  0.7 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 63

SKP HSK 63

Ident.-Nr. 205964
  • Für  HSK 63
  • D1  63 mm
  • D2  48 mm
  • L1  95 mm
  • L2  127 mm
  • Gewicht  1.4 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 80

SKP HSK 80

Ident.-Nr. 205965
  • Für  HSK 80
  • D1  80 mm
  • D2  60 mm
  • L1  100 mm
  • L2  140 mm
  • Gewicht  2.4 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SKP HSK 100

SKP HSK 100

Ident.-Nr. 205966
  • Für  HSK 100
  • D1  100 mm
  • D2  75 mm
  • L1  100 mm
  • L2  150 mm
  • Gewicht  3 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com