Segmentspannbüchsen

SSB

Beschreibung

Segmentspannbüchsen zum Realisieren von unterschiedlichen Spanndurchmessern mit SCHUNK Spanndornen.

Einsatzgebiet

  • vario M
  • vario D
  • Optionen und spezielle Informationen

    Um die Spanndorne an die entsprechenden Spanndurchmesser anzupassen, sind die Segment-Spannbüchsen in vielen gängigen Standardabmessungen lieferbar.
    Lesen Sie mehr Weniger

    8 Produkte gefunden

    • Min. Spann-Ø  20 mm
    • Max. Spann-Ø  28 mm
    • Max. Spannlänge  22 mm
    • Min. Spann-Ø  26 mm
    • Max. Spann-Ø  38 mm
    • Max. Spannlänge  26 mm
    • Min. Spann-Ø  36 mm
    • Max. Spann-Ø  54 mm
    • Max. Spannlänge  43 mm
    • Min. Spann-Ø  50 mm
    • Max. Spann-Ø  80 mm
    • Max. Spannlänge  49 mm
    • Min. Spann-Ø  20 mm
    • Max. Spann-Ø  28 mm
    • Max. Spannlänge  22 mm
    • Min. Spann-Ø  26 mm
    • Max. Spann-Ø  38 mm
    • Max. Spannlänge  26 mm
    • Min. Spann-Ø  36 mm
    • Max. Spann-Ø  54 mm
    • Max. Spannlänge  43 mm
    • Min. Spann-Ø  50 mm
    • Max. Spann-Ø  80 mm
    • Max. Spannlänge  49 mm

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com