Ident.-Nr. 9938065

SSH-D-1/2" 40-200

Drehmomentschlüssel

Beschreibung

Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Drehmomentschlüssel

Digitale Services SSH-D-1/2" 40-200

Passend zum Produkt SSH-D-1/2" 40-200 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten SSH-D-1/2" 40-200

Vierkant-Anschluss 1/2""
Min. Drehmoment [Nm] 40
Max. Drehmoment [Nm] 200

Rezensionen zum Produkt SSH-D-1/2" 40-200

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com