Nutenstein

Spezial-Nutenstein

Beschreibung

Spezial-Nutenstein

Einsatzgebiet

Für Umbausatz DIN 2080
Lesen Sie mehr Weniger

2 Produkte gefunden

SNS 40

SNS 40

Ident.-Nr. 9150103
  • Für  SK 40
  • 15.9 mm
  • D1  6.4 mm
  • D2  10.4 mm
  • 24.5 mm
  • 16.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SNS 50

SNS 50

Ident.-Nr. 9150104
  • Für  SK 50
  • 25.4 mm
  • D1  13 mm
  • D2  19 mm
  • 29 mm
  • 24 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com