Spannkraftprüfwelle

TENDO SPW

Beschreibung

Mit der Spannkraftprüfwelle kann die Spannfunktion einfach und schnell geprüft werden. Diese wird mindestens bis zur minimalen Einspanntiefe in das Futter eingeführt und die Spannschraube auf Anschlag zugedreht. Lässt sich die Prüfwelle mit geringem Kraftaufwand aus dem TENDO Hydro-Dehnspannfutter ziehen, ist die Spannkraft nicht mehr ausreichend.
Lesen Sie mehr Weniger

19 Produkte gefunden

TENDO SPW 1 1/4"

TENDO SPW 1 1/4"

Ident.-Nr. 9646217
Anfragen
  • D1  1 1/4"
  • L1  93 mm
TENDO SPW 1/2"

TENDO SPW 1/2"

Ident.-Nr. 9646212
Anfragen
  • D1  1/2"
  • L1  65 mm
TENDO SPW 1/4"

TENDO SPW 1/4"

Ident.-Nr. 9646210
Anfragen
  • D1  1/4"
  • L1  55 mm
TENDO SPW 1"

TENDO SPW 1"

Ident.-Nr. 9646216
Anfragen
  • D1  1"
  • L1  80 mm
TENDO SPW 3/4"

TENDO SPW 3/4"

Ident.-Nr. 9646214
Anfragen
  • D1  3/4"
  • L1  70 mm
TENDO SPW 3/8"

TENDO SPW 3/8"

Ident.-Nr. 9646211
Anfragen
  • D1  3/8"
  • L1  60 mm
TENDO SPW 5/8"

TENDO SPW 5/8"

Ident.-Nr. 9646213
Anfragen
  • D1  5/8"
  • L1  68 mm
TENDO SPW 5/16"

TENDO SPW 5/16"

Ident.-Nr. 9646218
Anfragen
  • D1  5/16"
  • L1  55 mm
TENDO SPW 6

TENDO SPW 6

Ident.-Nr. 200020
  • D1  6 mm
  • L1  50 mm
TENDO SPW 7/8"

TENDO SPW 7/8"

Ident.-Nr. 9646215
Anfragen
  • D1  7/8"
  • L1  70 mm
TENDO SPW 8

TENDO SPW 8

Ident.-Nr. 200021
  • D1  8 mm
  • L1  50 mm
TENDO SPW 10

TENDO SPW 10

Ident.-Nr. 200022
  • D1  10 mm
  • L1  80 mm
TENDO SPW 12

TENDO SPW 12

Ident.-Nr. 200023
  • D1  12 mm
  • L1  80 mm
TENDO SPW 14

TENDO SPW 14

Ident.-Nr. 200024
  • D1  14 mm
  • L1  80 mm
TENDO SPW 16

TENDO SPW 16

Ident.-Nr. 200025
  • D1  16 mm
  • L1  70 mm
TENDO SPW 18

TENDO SPW 18

Ident.-Nr. 200026
  • D1  18 mm
  • L1  70 mm
TENDO SPW 20

TENDO SPW 20

Ident.-Nr. 200027
  • D1  20 mm
  • L1  80 mm
TENDO SPW 25

TENDO SPW 25

Ident.-Nr. 200028
  • D1  25 mm
  • L1  80 mm

Zubehör

Die folgenden Komponenten machen das Produkt TENDO SPW noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com