46 Produkte gefunden

TRIBOS-Mini SRE Ø0.3 - 6, 1/8", 3/16"

TRIBOS-Mini SRE Ø0.3 - 6, 1/8", 3/16"

Ident.-Nr. 201971
  • Für  Ø 0.3 – Ø 6.0, Ø 1/8", Ø 3/16"
  • D2  9 mm
  • L1  22.5 mm
TRIBOS-RM SRE Ø3 - 12

TRIBOS-RM SRE Ø3 - 12

Ident.-Nr. 201892
  • Für  Ø 3.0 – Ø 12.0
  • D2  20 mm
  • L1  27.2 mm
TRIBOS-R SRE SO Ø6

TRIBOS-R SRE SO Ø6

Ident.-Nr. 25000593
Anfragen
  • Für  Ø 6.0
  • D2  25 mm
  • L1  45 mm
  • Für  Ø 8.0, Ø 1/4"
  • D2  28 mm
  • L1  45 mm
  • Für  Ø 10.0, Ø 3/8"
  • D2  35 mm
  • L1  45 mm
TRIBOS-R SRE SO Ø12.0

TRIBOS-R SRE SO Ø12.0

Ident.-Nr. 25000595
Anfragen
  • Für  Ø 12.0
  • D2  42 mm
  • L1  45 mm
  • Für  Ø 14.0 – Ø 20.0, Ø 1/2", Ø 5/8", Ø 3/4"
  • D2  48 mm
  • L1  45 mm
TRIBOS-R SRE Ø6

TRIBOS-R SRE Ø6

Ident.-Nr. 201978
  • Für  Ø 6.0
  • D2  25 mm
  • L1  35 mm
TRIBOS-R SRE Ø8, 1/4"

TRIBOS-R SRE Ø8, 1/4"

Ident.-Nr. 201980
  • Für  Ø 8.0, Ø 1/4"
  • D2  28 mm
  • L1  35 mm
TRIBOS-R SRE Ø10, 3/8"

TRIBOS-R SRE Ø10, 3/8"

Ident.-Nr. 201982
  • Für  Ø 10.0, Ø 3/8"
  • D2  35 mm
  • L1  40 mm
TRIBOS-R SRE Ø12

TRIBOS-R SRE Ø12

Ident.-Nr. 201983
  • Für  Ø 12.0
  • D2  42 mm
  • L1  45 mm
TRIBOS-R SRE Ø14 - 20, 1/2", 5/8", 3/4"

TRIBOS-R SRE Ø14 - 20, 1/2", 5/8", 3/4"

Ident.-Nr. 201984
  • Für  Ø 14.0 – Ø 20.0, Ø 1/2", Ø 5/8", Ø 3/4"
  • D2  48 mm
  • L1  45 mm
TRIBOS-R SRE Ø25, 1"

TRIBOS-R SRE Ø25, 1"

Ident.-Nr. 201921
  • Für  Ø 25.0, Ø 1"
  • D2  60 mm
  • L1  45 mm
TRIBOS-R SRE Ø32, 1 1/4"

TRIBOS-R SRE Ø32, 1 1/4"

Ident.-Nr. 201922
  • Für  Ø 32.0, Ø 1 1/4"
  • D2  67 mm
  • L1  45 mm
TRIBOS-S SRE SO Ø0.3 - 6, 1/8", 3/16"

TRIBOS-S SRE SO Ø0.3 - 6, 1/8", 3/16"

Ident.-Nr. 206080
  • Für  Ø 0.3 – Ø 6.0, Ø 1/8", Ø 3/16"
  • D2  9 mm
  • L1  22.5 mm
TRIBOS-S SRE SO Ø1/2"

TRIBOS-S SRE SO Ø1/2"

Ident.-Nr. 25000910
Anfragen
  • Für  Ø 1/2"
  • D2  20 mm
  • L1  45 mm
TRIBOS-S SRE SO Ø1/4"

TRIBOS-S SRE SO Ø1/4"

Ident.-Nr. 25001067
Anfragen
  • Für  Ø 1/4"
  • D2  10.3 mm
  • L1  45 mm
TRIBOS-S SRE SO Ø1"

TRIBOS-S SRE SO Ø1"

Ident.-Nr. 25001684
Anfragen
  • Für  Ø 1"
  • D2  36 mm
  • L1  45 mm

Zubehör für TRIBOS SRE

Die folgenden Komponenten machen das Produkt TRIBOS SRE noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com