TRIBOS SVP-4

Beschreibung

Mit der Spannvorrichtung TRIBOS SVP-4 von SCHUNK werden Werkzeuge schnell und gleichmäßig mittels einstellbarer Druckbegrenzung gespannt. Durch den Einsatz des entsprechenden Reduziereinsatzes SRE können alle TRIBOS-Systeme mit passendem Durchmesser gespannt werden.

Vorteile – Ihr Nutzen

Prozesssicheres Spannen durch voreingestellten Spanndruck
Gefahrfreies Spannen bei Raumtemperatur
Intuitiv geführtes Bedienkonzept für eine schnelle und sichere Eingabe
Schneller Spannvorgang/Werkzeugwechsel in Sekunden
USB-Schnittstelle für Updates
Mobiler Einsatz durch Akku-Betrieb
Lesen Sie mehr Weniger

2 Produkte gefunden

TRIBOS SVP-4 110V

TRIBOS SVP-4 110V

Ident.-Nr. 219231
  • Breite B  320 mm
  • Höhe H  460 mm
  • Tiefe T  610 mm
  • Gewicht  48.5 kg
TRIBOS SVP-4 230V

TRIBOS SVP-4 230V

Ident.-Nr. 219230
  • Breite B  320 mm
  • Höhe H  460 mm
  • Tiefe T  610 mm
  • Gewicht  48.5 kg

Zubehör für TRIBOS SVP-4

Die folgenden Komponenten machen das Produkt TRIBOS SVP-4 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com