Spannvorrichtungen

TRIBOS SVP

Beschreibung

Mit den Spannvorrichtungen TRIBOS SVP von SCHUNK werden Werkzeuge rasant schnell und gleichmäßig gespannt

Vorteile – Ihr Nutzen

Prozesssicheres Spannen durch voreingestellten Spanndruck
Gefahrfreies Spannen bei Raumtemperatur
Intuitiv geführtes Bedienkonzept für eine schnelle und sichere Eingabe
Schneller Spannvorgang/Werkzeugwechsel in Sekunden
USB-Schnittstelle für Updates
Mobiler Einsatz durch Akku-Betrieb
Lesen Sie mehr Weniger

11 Produkte gefunden

TRIBOS-Mini SVP

TRIBOS-Mini SVP

Ident.-Nr. 211763
  • B x H x T  90 mm
  • B x H x T  35 mm
  • B x H x T  87 mm
  • Gewicht  0.7 kg
TRIBOS-RM/-Mini SVP AS

TRIBOS-RM/-Mini SVP AS

Ident.-Nr. 9954724
  • Gewicht  0.5 kg
TRIBOS-RM SVP

TRIBOS-RM SVP

Ident.-Nr. 211764
  • B x H x T  128 mm
  • B x H x T  55 mm
  • B x H x T  123.5 mm
  • Gewicht  1.95 kg
TRIBOS SVP-2

TRIBOS SVP-2

Ident.-Nr. 211760
  • B x H x T  300 mm
  • B x H x T  370 mm
  • B x H x T  347 mm
  • Gewicht  36.5 kg
TRIBOS SVP-2D

TRIBOS SVP-2D

Ident.-Nr. 211762
  • B x H x T  300 mm
  • B x H x T  370 mm
  • B x H x T  347 mm
  • Gewicht  36.8 kg
TRIBOS SVP-2D/2D-H Fixscanner

TRIBOS SVP-2D/2D-H Fixscanner

Ident.-Nr. 201754
TRIBOS SVP-4 110V

TRIBOS SVP-4 110V

Ident.-Nr. 219231
  • B x H x T  320 mm
  • B x H x T  460 mm
  • B x H x T  610 mm
  • Gewicht  48.5 kg
TRIBOS SVP-4 230V

TRIBOS SVP-4 230V

Ident.-Nr. 219230
  • B x H x T  320 mm
  • B x H x T  460 mm
  • B x H x T  610 mm
  • Gewicht  48.5 kg
TRIBOS SVP-4/2D/2D-H Fixscanner

TRIBOS SVP-4/2D/2D-H Fixscanner

Ident.-Nr. 201755
TRIBOS SVP-4/-2D Scanner

TRIBOS SVP-4/-2D Scanner

Ident.-Nr. 201758
TRIBOS SVP-4 Fixscanner

TRIBOS SVP-4 Fixscanner

Ident.-Nr. 1302104

Zubehör für TRIBOS SVP

Die folgenden Komponenten machen das Produkt TRIBOS SVP noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com