Ident.-Nr. 100013

UGE 20 F

Spanneinsätze

Beschreibung

UGE 20 F, Spanneinsätze
  • Höhe H: 10 mm
  • Länge L: 16 mm
  • Material: Feinguss Lieferumfang: Spanneinsatz mit Zylinderschraube M4x12, DIN 912, Einbauanleitung

Technische Daten UGE 20 F

Höhe H [mm] 10
Länge L [mm] 16
Winkel W [°] 10
Material Feinguss

Rezensionen zum Produkt UGE 20 F

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör UGE 20 F

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt UGE 20 F noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com