Spannschraube WELDON

WEL CS

Beschreibung

Spannschraube für Flächenspannfutter WELDON und Whistle-Notch-Aufnahmen zum Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 B.
Lesen Sie mehr Weniger

8 Produkte gefunden

WEL CS Ø6

WEL CS Ø6

Ident.-Nr. 280336
  •   DIN 1835 B
  • Für Spanndurchmesser  Ø 6
  • Gewicht  0.001 kg
WEL CS Ø8

WEL CS Ø8

Ident.-Nr. 280337
  •   DIN 1835 B
  • Für Spanndurchmesser  Ø 8
  • Gewicht  0.003 kg
WEL CS Ø10

WEL CS Ø10

Ident.-Nr. 280338
  •   DIN 1835 B
  • Für Spanndurchmesser  Ø 10
  • Gewicht  0.005 kg
WEL CS Ø12, Ø14

WEL CS Ø12, Ø14

Ident.-Nr. 280339
  •   DIN 1835 B
  • Für Spanndurchmesser  Ø 12, Ø 14
  • Gewicht  0.009 kg
WEL CS Ø16, Ø18

WEL CS Ø16, Ø18

Ident.-Nr. 280340
  •   DIN 1835 B
  • Für Spanndurchmesser  Ø 16, Ø 18
  • Gewicht  0.013 kg
WEL CS Ø20

WEL CS Ø20

Ident.-Nr. 280341
  •   DIN 1835 B
  • Für Spanndurchmesser  Ø 20
  • Gewicht  0.015 kg
WEL CS Ø25

WEL CS Ø25

Ident.-Nr. 280342
  •   DIN 1835 B
  • Für Spanndurchmesser  Ø 25
  • Gewicht  0.023 kg
WEL CS Ø32

WEL CS Ø32

Ident.-Nr. 280343
  •   DIN 1835 B
  • Für Spanndurchmesser  Ø 32
  • Gewicht  0.031 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com