Schnellwechselbacken gebohrt

WTG

Beschreibung

Vorbereitete Schnellwechselbacken für das Einsetzen von SEI Spanneinsätzen zum Einsatz auf TANDEM Spannern mit BWM-Schnittstelle.

Einsatzgebiet

Systembacken dienen zur schnellen und optimalen Anpassung des jeweiligen Spanners an die entsprechende Spannaufgabe.
Lesen Sie mehr Weniger

3 Produkte gefunden

WTG 100

WTG 100

Ident.-Nr. 402311
  • Länge  47 mm
  • Breite  55 mm
  • Höhe  25 mm
  • Passend zu Baugröße  100
  • Gewicht  0.8 kg
WTG 160

WTG 160

Ident.-Nr. 402312
  • Länge  76 mm
  • Breite  90 mm
  • Höhe  36 mm
  • Passend zu Baugröße  160
  • Gewicht  3 kg
WTG 250

WTG 250

Ident.-Nr. 402313
  • Länge  118 mm
  • Breite  140 mm
  • Höhe  46 mm
  • Passend zu Baugröße  250
  • Gewicht  9.2 kg

Zubehör für WTG

Die folgenden Komponenten machen das Produkt WTG noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com