Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

WZS GZB-S 25° Kontur

Beschreibung

Zwischenbüchsen mit 25° Schräge für das Spannen mehrerer Schaftdurchmesser mit nur einem Werkzeughalter.
Lesen Sie mehr Weniger

43 Produkte gefunden

WZS GZB-S Ø12 Ø3 25°

WZS GZB-S Ø12 Ø3 25°

Ident.-Nr. 207655
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  45 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  12 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°

WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°

Ident.-Nr. 207656
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  45 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  12 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø12 Ø5 25°

WZS GZB-S Ø12 Ø5 25°

Ident.-Nr. 207657
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  45 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  12 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°

WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°

Ident.-Nr. 207658
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  45 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  12 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø12 Ø7 25°

WZS GZB-S Ø12 Ø7 25°

Ident.-Nr. 207659
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  45 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  12 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°

WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°

Ident.-Nr. 207660
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  17 mm
  • D4  10 mm
  • L1  45 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  12 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°

Ident.-Nr. 207685
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  25 mm
  • D4  16 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø4 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø4 25°

Ident.-Nr. 207686
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  25 mm
  • D4  16 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø5 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø5 25°

Ident.-Nr. 207687
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  25 mm
  • D4  16 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø6 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø6 25°

Ident.-Nr. 207688
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  25 mm
  • D4  16 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø7 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø7 25°

Ident.-Nr. 207680
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  25 mm
  • D4  16 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø8 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø8 25°

Ident.-Nr. 207689
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  25 mm
  • D4  16 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø9 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø9 25°

Ident.-Nr. 207681
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  25 mm
  • D4  16 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø10 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø10 25°

Ident.-Nr. 207690
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  25 mm
  • D4  16 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø11 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø11 25°

Ident.-Nr. 207682
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  27 mm
  • D4  18 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø12 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø12 25°

Ident.-Nr. 207691
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  27 mm
  • D4  18 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø13 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø13 25°

Ident.-Nr. 207683
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  27 mm
  • D4  18 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø14 25°

WZS GZB-S Ø20 Ø14 25°

Ident.-Nr. 207694
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  27 mm
  • D4  18 mm
  • L1  51 mm
  • Gewicht  0.1 kg
  • D2  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen