Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

WZS GZB-S KD/RS

Beschreibung

Zwischenbüchsen mit geschlossenem Bund und radialer Sicherungsbohrung für das Spannen mehrerer Schaftdurchmesser mit nur einem Werkzeughalter.
Lesen Sie mehr Weniger

35 Produkte gefunden

WZS GZB-S Ø12 Ø3 KD/RS

WZS GZB-S Ø12 Ø3 KD/RS

Ident.-Nr. 207955
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  16.5 mm
  • D4  3.5 mm
  • L1  45 mm
  • L2  42.5 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø12 Ø4 KD/RS

WZS GZB-S Ø12 Ø4 KD/RS

Ident.-Nr. 207956
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  16.5 mm
  • D4  3.5 mm
  • L1  45 mm
  • L2  42.5 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø12 Ø5 KD/RS

WZS GZB-S Ø12 Ø5 KD/RS

Ident.-Nr. 207957
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  16.5 mm
  • D4  3.5 mm
  • L1  45 mm
  • L2  42.5 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø12 Ø6 KD/RS

WZS GZB-S Ø12 Ø6 KD/RS

Ident.-Nr. 207958
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  16.5 mm
  • D4  3.5 mm
  • L1  45 mm
  • L2  42.5 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø12 Ø8 KD/RS

WZS GZB-S Ø12 Ø8 KD/RS

Ident.-Nr. 207959
Anfragen
  • D2  12 mm
  • D3  16.5 mm
  • D4  3.5 mm
  • L1  45 mm
  • L2  42.5 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø3 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø3 KD/RS

Ident.-Nr. 207965
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø4 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø4 KD/RS

Ident.-Nr. 207966
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø5 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø5 KD/RS

Ident.-Nr. 207967
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø6 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø6 KD/RS

Ident.-Nr. 207968
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø7 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø7 KD/RS

Ident.-Nr. 207969
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø8 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø8 KD/RS

Ident.-Nr. 207970
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø9 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø9 KD/RS

Ident.-Nr. 207971
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø10 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø10 KD/RS

Ident.-Nr. 207972
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø11 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø11 KD/RS

Ident.-Nr. 207973
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24.1 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø12 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø12 KD/RS

Ident.-Nr. 207974
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø13 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø13 KD/RS

Ident.-Nr. 207975
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø14 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø14 KD/RS

Ident.-Nr. 207976
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
WZS GZB-S Ø20 Ø15 KD/RS

WZS GZB-S Ø20 Ø15 KD/RS

Ident.-Nr. 207977
Anfragen
  • D2  20 mm
  • D3  24 mm
  • D4  4 mm
  • L1  50.5 mm
  • L2  43 mm
  • Gewicht  0.1 kg
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen