Werkzeugwagen

WZW

Bis zu 156 Werkzeuge lagerbar

Beschreibung

Werkzeugwagen als rollbarer Organisator aller Werkzeuge, welche nicht gerade im Einsatz sind

Vorteile – Ihr Nutzen

Minimale Unfallgefahr
Die scharfe Werkzeugschneide ist immer vom Werker abgewandt
Übersichtliche Organisation
Kein aufwendiges Suchen der Werkzeuge mehr nötig
Große Aufnahmevarianz
Für bis zu 11 verschiedenen Werkzeughaltersysteme und die unterschiedlichsten Werkzeuge mit einer Länge von bis zu 530 mm
Hochwertige Materialien
Garantieren eine lange Lebensdauer
Kundenseitige Zusatzoptionen möglich
Wie z. B. der Farbauswahl der Seitenwange bzw. der Topfwanne

Optionen und spezielle Informationen

Maximale Übersichtlichkeit bei minimalem Platzbedarf
Der SCHUNK Werkzeugwagen definiert die Organisation von Werkzeugen neu und ermöglicht eine schnelle Verfügbarkeit direkt an der Maschine. Der Vergleich zu herkömmlichen Lösungen zeigt, der SCHUNK Werkzeugwagen bietet eine enorm große Anzahl an verfügbaren Lagerplätzen für unterschiedliche Werkzeuge und hilft bei der Vermeidung von Arbeitsunfällen.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für WZW

Passend zum Produkt WZW bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

40 Produkte gefunden

  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  48
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  BT30
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  64
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  BT30
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  96
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  BT30
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  36
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  BT40
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  48
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  BT40
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  96
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  BT40
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  24
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  BT50
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  32
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  BT50
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  48
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  BT50
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  36
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  SK40/CAT40
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  48
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  SK40/CAT40
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  24
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  SK50/CAT50
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  72
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  SK40/CAT40
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  32
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  SK50/CAT50
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  48
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  SK50/CAT50
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  36
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  CAPTO C6
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  48
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  CAPTO C6
  • Gewicht  72 kg
  • Länge  725 mm
  • Breite  800 mm
  • Höhe  1370 mm
  • Max. Anzahl Werkzeughalter  72
  • Vorbereitet für Werkzeughalter  CAPTO C6
  • Gewicht  72 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com